Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF abgedichtete energieeffiziente (E2) Rillenkugellager

Um 30 % reduzierte Reibung bei unverändert hoher Eignung zur Abdichtung

Nach der Einführung des SKF energieeffizienten (E2) Rillenkugellagers (DGBB) stellt SKF jetzt ein neues abgedichtetes Rillenkugellager in Erweiterung seines E2 Angebots vor. SKF abgedichtete E2 DGBB reduzieren die Reibungsverluste in einem Lager gegenüber den SKF Explorer Lagern um mindestens 30 %. SKF abgedichtete E2 DGBB wurden für fettgeschmierte Lager bei leichten bis normalen Belastungen entwickelt, haben eine längere Gebrauchsdauer und sollen die Anwendungseffizienz durch Reduzierung der Lagerleistungsverluste verbessern.

Eigenschaften
• Neues Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-Material mit niedrigem Elastizitätsmodul
Optimierte innere Geometrie
• Polymerkäfige für hohe Geschwindigkeiten
• Reibungsarme Dichtung für schwierige Umgebungen
• Langzeitschmierung für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen
• Optimierte Fettauffüllung

Mehrwert für den Kunden
• 30 % weniger Reibung im Vergleich zur
SKF Explorer-Reihe
• Hohe Dichtungsfähigkeit
• Funktionssicher auch bei hohen Drehzahlen
• Niedrigere Betriebstemperatur
• Längere Gebrauchsdauer
• Die Lösung kann an die Radial-
luft angepasst werden
• Verbesserte Anwendungseffizienz
• Umfangreiches Sortiment bis 52 mm AD
• Für schwierige Umgebungen

Typische Anwendungsfälle
Optimiert für Anwendungen mit leichter und mittlerer
Beanspruchung.
Deutlich geringeres Reibungsmoment
und längere Gebrauchsdauer unter folgenden
Bedingungen:
• Tragzahl C/P ≥ 8
• Drehzahl ≥ 1000 min-1
• Betriebstemperatur –40 °C bis 100 °C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo