SKF Lagerstromanalyse
Probleme durch elektrischen Strom erkennen und vermeiden
Die SKF Lagerstromanalyse ist ein erweiterter Service, der Probleme untersucht, die mit elektrischem Strom in Lagerungen zusammenhängen. Unsere hochqualifizierten SKF Ingenieure führen eine Untersuchung des Problems durch und ermitteln die Ursache und geben Empfehlungen. SKF hat umfassende Erfahrungen mit ähnlichen Schadensfällen bei anderen Kunden in vielen Branchen gesammelt. Mit der SKF Lagerstromanalyse erhalten Sie folgende Vorteile:
- Umgang mit Gewährleistungsfällen
- Absicherung einer hohen Zuverlässigkeit bei drehzahlgeregelten Antrieben
- Verhinderung von Lagerstromschäden
- Optimale Auswahl von Abhilfemaßnahmen