Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Großmotoren

Aufwändige Lageranforderungen

In großen Elektromotoren werden meist spezielle hydrodynamische Lager und Gehäuse eingesetzt. Diese Lager können sehr teuer sein und bis zu 8% der Maschinenkosten ausmachen.

In der Praxis wird jedoch für viele Großmotoren gar keine hydrodynamische Lagerung benötigt. In diesen Fällen können Sie von SKF ideale Lösungen erhalten.

Eine kostengünstige SKF Alternativlösung

Das selbstausrichtende SKF Lagersystem besteht aus zwei Flanschlagergehäusen mit je einem Rollenlager. Es wurde als kostengünstige Alternative zu hydrodynamischen Lagern entwickelt. Im Vergleich zu hydrodynamischen Lagerungen überzeugt das innovative System durch ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lösungen

SKF logo