Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Elektrische SKF Anwärmplatte

Unkomplizierte Montage angewärmter Kleinlager

Erde
Die elektrische SKF Anwärmplatte dient zum Anwärmen kleiner Lager unmittelbar vor dem Einbau.

Thermostatgesteuerte Lageranwärmung

Die Temperatur lässt sich durch Drehen des Reglers stufenlos zwischen 50 und 200 °C einstellen.

Im SKF Instandhaltungskatalog wird ausführlich auf Anwärmwerkzeuge für den Ein- und Ausbau eingegangen.
SKF logo