Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF LubeSelect

interaktives Schmierstoff-Auswahlprogramm

Die Auswahl des für einen bestimmten Lagerungsfall geeigneten Schmierfetts ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Lager ihre volle Gebrauchsdauer erreichen. Mit SKF LubeSelect wird die Auswahl ganz einfach. Diese interaktive Software unterstützt die Anwender bei der Auswahl des am besten geeigneten Schmierstoffs für eine bestimmte Lageranwendung.

Die für die Auswahl eines geeigneten Schmierfetts wesentlichen Kriterien sind die Lagergröße, die Betriebstemperatur, die Betriebsdrehzahlen und die Lagerbelastung, aber auch die erforderliche Gebrauchsdauer und die Schmierfristen. Die Auswahl der richtigen SKF Schmierung trägt dazu bei, die maximale Lagerlebensdauer zu erreichen. Dies bedeutet niedrigere Betriebskosten und höhere Verfügbarkeit.
SKF logo