Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TMFT Lagereinbauwerkzeugsätze

Kalte Wellenmontage kleinerer Lager

Die Kaltmontage eines kleinen Lagers (<50 mm) ist unkompliziert und hat keine negativen Folgen für die Lagergebrauchsdauer. Bei Verwendung ungeeigneter Werkzeuge oder Anwendung unsachgemäßer Kaltmontageverfahren kann sich die Lagergebrauchsdauer jedoch verkürzen.

Sicher und effektiver mit TMFT Werkzeugen

Erde
Die mechanischen SKF TMFT Einbauwerkzeuge ermöglichen eine einfache, zuverlässige Kaltmontage von Lagern mit kleinem Bohrungsdurchmesser (<50 mm). Die TMFT Werkzeuge sind sicher und effektiv. Sie verteilen die Kraft des Schlaghammers gleichmäßig auf die Lagerringe und verringern so das Risiko von Wälzköperschäden beim Einbau.

Im SKF Instandhaltungskatalog wird ausführlich auf Anwärmwerkzeuge für den Ein- und Ausbau eingegangen.

SKF logo