Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Verbesserte Drehzahl- und Rotationssteuerung

Überwachen Sie die Drehzahlen von Induktionsmotoren mit SKF Lösungen

Der robuste dreiphasige Induktionsmotor wird sehr häufig in Industriemaschinen eingesetzt. Zur Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung wird jedoch ein Gerät benötigt, das die Motordrehzahl misst. Diese Aufgabe kann die einbaufertig SKF Sensorlagereinheit erfüllen.

Die hochzuverlässige und instandhaltungsarme SKF Sensorlagereinheit besteht aus einem Sensorkörper und einem Impulsring. Das Design gewährleistet einen zuverlässigen Schutz in einem breiten Leistungsspektrum. 

Lösungen

SKF logo