Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Sensorlagereinheiten

Eine Palette an Funktionen in einer einbaufertigen Einheit

SKF Sensorlagereinheiten
Sensorlagereinheiten von SKF sind mechatronische Maschinenteile und enthalten neben einem geschirmten Sensor auch ein vielseitiges Rillenkugellager. Sensorkörper, Impulsring und Lager sind mechanisch zu einer Einbaueinheit mit engen Toleranzen verbunden. 

Die integrierte Konstruktion reduziert Entwicklungszeiten sowie Fertigungs- und Montagekosten. Robuste Werkstoffe und Materialien ermöglichen kompaktere Konstruktionen mit weniger Gewicht, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit etc. SKF Sensorlager eignen sich für eine Vielzahl von Messanwendungen, darunter: 

  • Anzahl der Umdrehungen
  • Drehzahlen
  • Drehrichtung
  • Relative Positionsbestimmung
  • Beschleunigung
  • Verlangsamung

SKF logo