Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion, TKED 1

Sind Ihre Lager einem Streustromrisiko ausgesetzt?

Messgerät zum Erkennen von Funkenerosion, TKED 1
Mit dem SKF Funkenerosionsmessgerät TKED 1 stellen Sie fest, ob bei Ihren Elektromotorlagern ein Elektroerosionsrisiko besteht, so dass die Lager vorzeitig ausfallen können. Das tragbare TKED 1 misst berührungsfrei. Es erkennt Stromentladungen, die Elektromotorlager schädigen. Die Anzahl der Entladungen im gewählten Zeitraum wird auf einem LCD-Display angezeigt – je größer die Zahl, desto höher das Beschädigungsrisiko.
SKF logo