Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Wärmebildkamera TKTI 10

Umfangreiches Paket zur Erstellung hochauflösender Bilder im Infrarotbereich

Die bedienerfreundliche SKF Wärmebildkamera TKTI 10 unterstützt den Anwender bei der schnellen und einfachen Erkennung von Hotspots. Für die Bedienung ist keine Anwenderschulung erforderlich. Der Anwender richtet die Kamera einfach auf das Gerät, das auf Hotspots kontrolliert werden soll.

Die TKTI 10 erfasst und speichert Normal- und Infrarotbilder. Beide Bilder können übereinander gelegt werden, wodurch sich die Interpretation und Auswertung vereinfacht. Eine leistungsstarke PC- und Berichterstellungs-Software ist im Standardlieferprogramm enthalten, mit der Benutzer umfangreiche Bildanalysen und professionelle Berichte erstellen können.<<br xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"/>/>
SKF logo