Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Shaft Grounding Ring Kits der Reihe TKGR (SKF Produkte zur Erdung von Wellen)

Wirksame Maßnahmen gegen Lagerausfälle durch Entladeströme

SKF Shaft Grounding Ring Kits der Reihe TKGR
Die SKF Shaft Grounding Ring Kits wurden entwickelt, um Lagerausfälle infolge von Entladeströmen zu verhindern. Entladeströme sind ein häufiges Phänomen bei Verwendung frequenzgestellter Antriebe zur Steuerung von Drehstrommotoren. Die SKF Kits sind speziell für die Nachinstallation in Elektromotoren mit IEC-Rahmengröße konzipiert. Sie helfen dem Anwender, Arbeitszeit und Kosten zu sparen, die sonst beim Austausch beschädigter Lager anfallen würden. 

SKF Shaft Grounding Rings Kits (Reihe TKGR) bestehen aus:
  • Einem Wellen-Erdungsring mit einem Aluminium-Bürstenhalter, der für einen zuverlässigen Kontakt zwischen Bürsten und Motorwelle sorgt.
  • Vier unterschiedlich ausgeführte Einbaurahmensätze (4 Rahmen pro Satz). Durch die unterschiedliche Ausführung wird gewährleistet, dass der Erdungsring an praktisch allen IEC-Rahmenmotoren befestigt werden kann.
SKF logo