Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geringerer Energiebedarf

Elektromotoren können für bis zu 70% der Stromkosten verantwortlich sein

Elektromotoren und Generatoren sind zweifellos für den Löwenanteil des Stromverbrauchs in Industriewerken verantwortlich. Daher suchen Motorentwickler und Bediener ständig nach neuen Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu reduzieren. SKF unterstützt Sie.

Senken Sie den Energieverbrauch durch SKF Lagerlösungen

Lager sind ihrer Natur nach Energiesparlösungen, denn sie haben die Aufgabe, das Reibmoment und Wärmeverluste zu reduzieren. SKF Energy Efficient Kugellager stoßen dabei in neue Leistungsdimensionen vor. Bei den meisten Elektromotoren lässt sich mit den Lagern das Lagerreibmoment um 30 bis 50% senken.

Best Practices für Reparaturen = höherer Wirkungsgrad

Wenn Sie sich gegen einen Motoraustausch und stattdessen für eine Motorreparatur entscheiden, da diese wirtschaftlicher ist, darf nicht vergessen werden, welche Folgen sich daraus für den Motorwirkungsgrad und für Ihre Betriebs- und Wartungskosten ergeben.

Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass sich durch Diagnosen und Reparaturen von Elektromotoren, die nicht auf der Grundlage von Best Practices erfolgen, die Anlageneffizienz um mehrere Prozent reduzieren kann. Über längere Zeiträume treiben selbst kleinste, reparaturbedingte Effizienzeinbußen die Energie- und Instandhaltungskosten nach oben.

Wenn Sie die Reparaturarbeiten durch einen SKF Certified Rebuilder durchführen lassen, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Motor genauso effizient wie am Tag der Inbetriebnahme läuft.

Lösungen

SKF logo