Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geringerer Instandhaltungsaufwand

Anwendungsgerechte Lagerschmierung ist unentbehrlich

Bei der Instandhaltung von Elektromotoren geht es meist um das Schmieren der Lager und die Überwachung der Motorleistung. Durch unsachgemäße Schmierung verschleißt das Lager schneller und die Lagergebrauchsdauer verkürzt sich.

Eine schlechte Abdichtung kann ebenfalls die Gebrauchsdauer verkürzen, da eindringende Verunreinigungen bzw. auslaufender Schmierstoff das Risiko vorzeitiger Lagerausfälle erhöht und die Betriebskosten deutlich nach oben treibt.

Vertrauen in SKF Produkte und Dienstleistungen

Wenn Sie Ihre Motoren mit abgedichteten, geschmierten SKF Lager ausstatten, entfällt die Notwendigkeit des Nachschmierens und die Lager werden praktisch wartungsfrei.

SKF bietet eine Reihe von abgedichteten Lagern an, mit denen der Anwender die Kosteneffizienz steigern und die Gesamtkosten senken kann.

Lösungen

SKF logo