Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abgedichtete Lager mit WT-Schmierfett für einen weiten Temperaturbereich

Weniger Instandhaltungsaufwand für Motoren

Erde
SKF Schmierfette für einen weiten Temperaturbereich (WT) haben bei hohen Drehzahlen bzw. Temperaturen ein deutlich besseres Verhalten als Standardfette. Damit sind sie sehr gut für die Lager von Elektromotoren geeignet. Kleine und mittlere Rillenkugellager mit WT-Schmierfett sind auf Lebensdauer abgedichtet und geschmiert – eine umweltfreundliche Lösung zur Senkung des Instandhaltungsaufwands.
SKF logo