Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geringeres Betriebsgeräusch

Ein Anzeichen für mehrere mögliche Probleme

Häufige Ursachen von zu hohen Schwingungs- und Geräuschpegeln bei Elektromotoren sind Fehlschmierung, unsachgemäßer Einbau, ungeeignete Lageranordnungen oder eine leistungsschwache Kühlung. Unabhängig von der konkreten Ursache kann ein hoher Geräusch- und Schwingungspegel den Energieverbrauch erhöhen und zu einer Reihe von Problemen führen:
  • Vorzeitige Anlagenausfälle
  • Aufwändige Instandhaltung
  • Ungeplante Stillstandszeiten
  • Produktionsausfälle

Gleichmäßiger, leiser Betrieb mit SKF Lösungen

Die SKF Low Noise Rillenkugellager ermöglichen einen außergewöhnlich leisen Lagerbetrieb und sind damit ideal für Elektromotoren und Generatoren geeignet. 

Lösungen

SKF logo