Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geräuscharme Rillenkugellager

Geräuscharme Lösung für leichte Belastungen

SKF Rillenkugellager mit geräuscharmem Lauf
Rillenkugellager sind besonders gut für Elektromotoren geeignet, bei denen ein geringer Geräuschpegel gefordert wird. Die Lager eignen sich auch für Motorlager, in denen nur geringe Belastungen aufzunehmen sind. Abgedichtete SKF Rillenkugellager sind praktisch wartungsfrei.

Noch besser dank SKF Lösungen

Durch zentrale Designverbesserungen können SKF Rillenkugellager den Reibungs- und Schwingungspegel weiter reduzieren. Dadurch werden wiederum höhere Drehzahlen möglich und die Lagergebrauchsdauer kann sich verlängern.
SKF logo