Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Kugel- und Rollengewindetriebe

Höhere Leistung und Zuverlässigkeit für präzise Antriebssysteme

SKF Kugel- und Rollengewindetriebe sind die optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die ein präzises Antriebssystem erfordern. Gewinde, Führungssysteme und viele andere Komponenten können aus nichtrostendem Stahl gefertigt werden. Sie sind in korrosionsbeständigen Ausführungen erhältlich und sorgen für langfristige Zuverlässigkeit.

SKF unterstützt Sie bei der Lösungsoptimierung durch kundenspezifische Komponenten, darunter die Spezialbearbeitung von Wellengewinden, Nuten, Vorspannungseinstellung usw. SKF Kugel- und Rollengewindetriebe sind in zahlreichen Materialien erhältlich sowie mit verschiedenen Komponentenkombinationen, Gewindegrößen und Flanschmutterformen.
SKF logo