Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Elektromechanische SKF Hubzylinder

Gleiche Leistung, geringerer Energiebedarf

Elektromechanische SKF Hubzylinder kombinieren die Kraft der Hydraulik mit der Geschwindigkeit der Pneumatik und bieten eine energieeffiziente Lösung für Anwendungen mit hohen Belastungen und langen Arbeitshüben.

Bei einem elektromechanischen System erfolgt nur eine Energieumwandlung, in einem Hydrauliksystem sind es zwei. Die Einrichtung ist wesentlich unkomplizierter, da der Bewegungsregler an alle Spannungsquellen und Schnittstellen angeschlossen werden kann, was eine kurze Installationszeit gewährleistet. Vorteile:
  • Höhere Zuverlässigkeit – weniger Verschleißteile, praktisch wartungsfrei
  • Energieeinsparung dank weniger Energieumwandlungen
  • Für schnelleren Betrieb und lange Arbeitshübe unter hohen Belastungen
  • Hohe Beschleunigungsfähigkeit für optimale Zykluszeiten
  • Einfache Anwendung und Einrichtung
SKF logo