Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Food-Line Y-Lagereinheiten mit Gehäusen aus nichtrostendem Stahl

Für Anwendungen, die maximale Haltbarkeit erfordern

SKF Food-Line Y-Lagereinheiten mit Gehäusen aus nichtrostendem Stahl nehmen sowohl hohe als auch Stoßbelastungen auf und verringern die Gefahr, dass das Gehäuse beschädigt wird. Darüber hinaus verhindert ein intelligentes Dichtungssystem, dass Wasser und andere Verunreinigungen in das Lager gelangen können, und hält den Schmierstoff zurück.
  • Weniger Nachschmierkosten und Auswirkungen auf die Umwelt
  • Geringeres Risiko vorzeitiger Lagerausfälle
  • Korrosionsbeständig auch bei Abspritzen unter Hochdruck
  • Besserer Bakterienschutz durch glatte Oberfläche 
SKF logo