Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Hub- und Verstellsysteme

Höhere Genauigkeit und geringere Betriebskosten

Elektromechanische SKF Hubzylinder erlauben präzise, geregelte und wiederholbare Druck/Zug-Bewegungen in linearen Antrieben. Ihre modulare Konstruktion und offene Architektur ermöglichen die Integration von Komponenten, um innerhalb bestehender Betriebsparameter kundenspezifische Lösungen zu erzielen.

Als Grundlage für kundenspezifische Systemlösungen bietet SKF eine Vielzahl an Standard-Linearantrieben an, einschließlich Zubehörteilen wie Hallsensoren, Endschaltern, Potenziometern, Rutschkupplungen und Sicherheitsmuttern. Darüber hinaus sind SKF Aktuatoren mit Gehäusen aus Aluminium, Zink oder Polymeren erhältlich.
  • Einbaufertig für den praktischen Plug-in-Betrieb
  • Praktisch wartungsfrei
  • Umweltverträgliche Alternativen zu hydraulischen oder pneumatischen Varianten
SKF logo