Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Linearkugellager

Ein einfaches, kosteneffizientes Wellenführungssystem

SKF Linearkugellager sorgen für eine reibungsarme Bewegung mit praktisch unbegrenzter Hublänge. Mit dem breiten SKF Sortiment an Linearkugellagern und Zubehör lassen sich einfache und wirtschaftliche Linearführungssysteme gestalten, die an verschiedenste Anwendungen angepasst werden können.

SKF Linearkugellager sind in zwei Größenreihen erhältlich: Kompakt bis ISO 1 Standard und Hochleistung bis ISO 3 Standard. Beide Reihen umfassen eine Vielzahl an Bauarten, mit denen sich zahlreiche Vorteile im Betrieb erzielen lassen:
  • Verbesserte Zuverlässigkeit – Selbstausrichtungsfunktion zum Ausgleich von Maschinenungenauigkeiten
  • Lange Lebensdauer und weniger Schmutzeintritt dank hoher Dichtungsleistung
  • Korrosionsbeständigkeit für die meisten Ausführungen verfügbar
  • Höhere Laufgenauigkeit, je nach verstellbarer Vorspannung
SKF logo