Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Profilschienenführungen

Präzise, wiederholbare Durchläufe für nahezu alle Anwendungen

SKF Profilschienenführungen
Das Sortiment an SKF Profilschienenführungen umfasst mehrere Größen, Führungswagen und Zubehörteile und wird mit verschiedenen Vorspannungs- und Genauigkeitsklassen angeboten. Darüber hinaus sind der Hublänge praktisch keine Grenzen gesetzt. Es gibt daher für fast jeden Anwendungsfall die passende SKF Profilschienenführung. Eigenschaften und Vorteile im Betrieb: 
  • Bessere Leistung durch optimierte Führungswagenkonstruktion
  • Lange Lebensdauer dank hocheffektivem Dichtungssystem
  • Hohe Zuverlässigkeit 
  • Winkelbeweglich zum Ausgleich von Schiefstellungen zwischen den Schienen
  • Reibungsarmer, ruhiger Betrieb ohne Stickslip-Effekte
SKF logo