Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Seitenbogenketten

Bei Förderbändern mit Kurven kommt es häufig zu Störungen. Mit den äußerst wirtschaftlichen SKF Seitenbogenketten lässt sich die Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit solcher Bänder verbessern. SKF Seitenbogenketten können dank ihrer flexiblen Konstruktion gebogen oder verdreht werden und das Produkt in mehreren Richtungen fördern, sodass nicht nur die Kettenlebensdauer verlängert, sondern auch die Funktionalität verbessert wird. Mit einer potenziellen Amortisationsdauer von nur zwei Wochen ist eine schnelle Rentabilität gewährleistet.
SKF logo