Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Rillenkugellager aus Edelstahl mit Solid Oil

Gebrauchsdauergeschmierter Schutz vor Korrosion und Verunreinigungen

SKF Rillenkugellager aus Edelstahl mit Solid Oil für Lebensmittel und Getränke

In Solid Oil Lagern der Lebensmittel- und Getränkeindustrie kann zwei- bis viermal so viel Öl deponiert werden, als bei herkömmlicher Fettschmierung.

SKF Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Solid Oil sind gebrauchsdauergeschmiert.

Der Unterschied von Solid Oil

SKF Rillenkugellager aus Edelstahl bieten eine Solid Oil Matrix, die den Freiraum im Lager ausfüllt. Dadurch können wesentlich weniger Fremdkörper in diese Solid Oil Lager für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eindringen. Die chemisch träge Solid Oil Matrix zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Ätzmittelzusätzen aus, wie sie bei der Hygienereinigung zum Einsatz kommen. SKF Solid Oil Lager sind auch mit NSF-zugelassenem, lebensmittelverträglichem Öl für Temperaturen von –20 bis 85 °C verfügbar.
SKF logo