Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Xtra Corrosion Resistant Chains (Korrosionsbeständige Ketten)

Die verzinkten SKF Xtra Corrosion Resistant Chains kombinieren die Festigkeit der Standard-Rollenketten mit einer korrosionsbeständigen Zinkbeschichtung und gewährleisten so eine längere Gebrauchsdauer. Zu den weiteren Ausführungen der SKF Xtra Corrosion Resistant Chains gehören vernickelte Ketten*, H2-zugelassen, und Ketten aus nichtrostendem Stahl für maximale Korrosionsbeständigkeit.
SKF logo