Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager sind für hohe Belastungen, Schiefstellung, Mangelschmierung, Verschmutzung, Feuchtigkeit und mehr ausgelegt. Durch weniger außerplanmäßige Stillstandszeiten und radikale Reduktion des Schmierfettverbrauchs vereinfachen diese Lagerung die Wartung, erhöhen die Sicherheit, senken die Kosten und die Umweltrisiken.
  • Einbaufertige Einheiten – abgedichtete SKF Pendelrollenlager sind einbaufertige Einheiten, die mit einem geeigneten Schmierstoff gefüllt sind.
  • Längere Lebensdauer – abgedichtete Lager verlängern die Lebensdauer, da feste Verschmutzungen und Feuchtigkeit nicht in das Lager gelangen können.
  • Bessere Umweltverträglichkeit – für die meisten Anwendungsfälle können abgedichtete Lager als "auf Lebensdauer geschmiert" betrachtet werden. D. h. es gibt keine oder nur eine sehr geringe Verschmutzung der Umwelt.
  • Sichere Handhabung – durch die Dichtungen sind Handhabung und Einbau weniger verschmutzungsgefährdet.
  • Robuste Eigenschaften - Gleiche Tragzahlen wie die entsprechenden offenen Lager
  • Kleinere Baugrößen möglich – durch die längere Lebensdauer ist eine Verkleinerung der Lager möglich. Die robuste Dichtungsausführung erlaubt eine zusätzliche "axiale" Baugrößenreduzierung bei Anwendungen, bei denen externe Dichtungen nicht erforderlich sind.
SKF logo