Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Dichtungslösungen

Schutz vor hochabrasiven Materialien

Die maßgefertigten SKF Dichtungslösungen werden aus Standardwerkstoffen mit FDA-Zulassung und aus anerkannten, von SKF entwickelten Dichtungsmaterialen hergestellt. Sie zeichnen sich durch hohe Beständigkeit gegenüber Abspritzungen mit aggressiven Chemikalien sowie dem Eindringen von Lebensmitteln und Getränken aus.

Kundenspezifische Entwicklung in nur 1 bis 2 Tagen

SKF Dichtungslösungen können in äußerst kurzen Lieferzeiten maßgefertigt und produziert werden – in der Regel in 1 bis 2 Tagen. Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:
  • Robuste Beständigkeit gegenüber hoher Feuchte, heißen Dämpfen und Chemikalien 
  • Maximale Verschleißfestigkeit, sogar gegenüber den abrasivsten Materialien
  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten, weniger Ausschuss
  • Hohe Konstruktionsflexibilität
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Weniger Reibung
SKF logo