Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF MultiPoint

Selbstkonfigurierbare Schmierlösung

SKF MultiPoint ist ein benutzerfreundliches und kostengünstiges automatisches Schmiersystem für mehrere Fettschmierstellen Es ist äußerst kompakt ausgeführt und wird elektronisch präzise gesteuert. Damit ermöglicht er wirtschaftliche Systemlösungen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer und zur Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit.
SKF MultiPoint ist ein Schmiersystem, das Sie selbst konfigurieren können, das einfach eingebaut werden kann und keine besonderen Einweisungen erfordert. Wenn die richtige, mit dem SKF DialSet Berechnungsprogramm ermittelte Schmierfrist eingestellt ist, versorgt der automatische Schmierstoffgeber SKF MultiPoint automatisch bis zu acht Schmierstellen gleichzeitig mit der richtigen Menge Schmierstoff, um eine Mangeschmierung oder Überschmierung zu vermeiden.
  • Zentralschmiersystem zum Selbsteinbau
  • Für bis zu 8 Schmierstellen
  • SKF DialSet enthält: Das SKF Nachschmierungs-Berechnungsprogramm zur exakten Berechnung der korrekten Nachschmierfristen
  • Bis zu 5 m lange Schmierleitungen möglich
  • Elektronische Einstellung und Ausgabe der Steuerparameter
  • Alarmausgabe bei blockierten Schmierleitungen und leerer Kartusche
  • Maschinensteuerung (d.h. Schmierstoffgeber arbeitet nur bei laufender Maschine)
  • Für Drücke bis 40 MPa geeignet
SKF logo