Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl mit lebensmittelverträglichem Schmierfett

Leistungsstark und zuverlässig in feuchten, korrosiven Umgebungen

Bei den SKF Rillenkugellagern aus nichtrostendem Stahl sind Ringe, Kugeln, Käfige und Deckscheiben aus nichtrostendem Stahl gefertigt, was eine zuverlässige Leistung in rauen und feuchten Umgebungen gewährleistet. Diese wartungsfreundlichen Lager sind für Wellengrößen von 0,6 bis 50 mm verfügbar und haben folgende Eigenschaften:
  • Auf Lagerlebensdauer geschmiert
  • Gefüllt mit lebensmittelverträglichem Schmierfett mit NSF-Zulassung
  • Beidseitig abgedichtet oder mit Deckscheibe
  • Korrosionsbeständig
SKF logo