Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF SYSTEM 24

Eine Einleitungslösung für kleine und mittelgroße Maschinen

SKF SYSTEM 24 ist ein automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber, der laufend exakt dosierte Schmierstoffmengen über eine gasbetriebene Pumpe zu den gewünschten Schmierstellen fördert. Die SKF SYSTEM 24 Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert. Sie können mit einer Vielzahl von SKF Hochleistungsschmierstoffen gefüllt werden. Der automatische Schmierstofffluss lässt sich dank der der werkzeugfreien Aktivierung und Zeiteinstellung exakt einstellen.

Das SKF SYSTEM 24 eignet sich ideal zur Schmierung von Maschinen, die per Hand schwer zu erreichen sind oder bei denen es eine Vielzahl von Schmierstellen gibt, sodass die manuelle Schmierung ineffektiv wäre. Haupteigenschaften und Vorteile des SKF SYSTEMS 24:
  • Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch bei beschränktem Platzangebot.
  • Verfügbar in folgenden Größen: 125 ml (LAGD 125) und 60 ml (LAGD 60) für beengtere Anlagen und die meisten Lagerschmieranwendungen
  • kann mit verschiedenen hochwertigen SKF Schmierölen und Schmierfetten für eine Vielzahl von Lageranwendungen gefüllt werden
  • gasbetriebenes Schmiersystem – zuverlässiger Betrieb und flexible Anwendung
  • Flexible Zeiteinstellung zwischen 1 und 12 Monaten
  • breiter Betriebstemperaturbereich für viele Anwendungen
  • Schutz gegen eindringende Verschmutzung nach IP 68, dadurch kann das Schmiersystem in den meisten staubigen und feuchten Umgebungen eingesetzt werden
  • Hohe Zuverlässigkeit und genaue Dosierung der Abgabe erleichtern die Einhaltung des vordefinierten Austauschdatums

Die Einstellung der Dosiermenge ist ein einfacher Schritt des Installationsvorgangs und kann vorübergehend deaktiviert werden.
SKF logo