Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Hochtemperatur-Dichtungen

Für FDA-Kompatibilität und Anwendungen mit hohen Temperaturen

SKF Hochtemperatur-Dichtungen eignen sich für hohe Temperaturen und Wärmeausdehnung und bieten dadurch eine optimale Funktionalität und Langlebigkeit. Zu den Dichtungswerkstoffen gehören neben Fluor-Kautschuk und PTFE auch moderne Elastomere aus lebensmittelverträglichen Materialien. SKF Ecosil, SKF Ecorubber und SKF Ecoflon sind nur einige der SKF Materialentwicklungen, die sich durch beste Beständigkeit gegenüber heißem Wasser, Dampf und gängigen Reinigungsmitteln auszeichnen.

SKF Hochtemperatur-Dichtungen bieten Anlagenbetreibern folgende Vorteile:
  • Höhere Dichteffektivität
  • Längere Sachanlagenlebensdauer
  • Höhere Energieeffizienz
  • Weniger Reibung
SKF logo