Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Luftunterstütztes SKF ChainLube Öleinspritzsystem (SKF Chainlube air assisted oil projection system)

SKF ChainLube eignet sich ideal für die Schmierung von Ketten, bei denen aufgrund einer zu kleinen Teilung (kleiner als 50 mm) oder der schnellen Bewegung der Kette die Teilung nicht festgestellt werden kann. Mithilfe eines regulierten Tragluftdrucks wird eine kleine Menge Schmierstoff eingespritzt, praktisch ohne Nebelbildung an den Düsen. Da kein mechanischer Kontakt mit den Ketten besteht, verhindern die Einspritzdüsen die Ansammlung von Verunreinigungen und den Verschleiß des Applikators. Die Vorteile auf einen Blick:

Geringere Instandhaltungskosten
Keine Gefahr von menschlichen Fehlern
Höhere Produktivität durch die Reduzierung ungeplanter Stillstände
Längere Lebensdauer durch weniger Kettenverschleiß
Reduzierter Energieverbrauch durch geringere Reibung
Höhere Bedienersicherheit durch weniger wartungsbedingte Eingriffe
Verbesserte Sauberkeit durch die Reduzierung überschüssigen Schmierstoffs
SKF logo