Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Auf Lebensdauer geschmierte SKF Lager mit kundenspezifischer Fettfüllung

Wenn eine bestimmte Schmierstoffmarke, eine bestimmte Schmierfettfüllung oder eine nicht standardmäßige Verpackung oder Markierung erforderlich sind, bietet SKF eine individuelle Lösung an:
  • Umfangreiche Auswahl an Lagerbauformen
  • Dichtungen oder Deckscheiben nach Bedarf (größenabhängig)
  • Alle Schmierfettfüllungen möglich (von 10 bis 100 %)
  • Alle kundenspezifischen Schmierfette verwendbar (z. B. wenn das Werk nur die Produkte eines Herstellers verwenden darf)
  • Rückverfolgungscode und Laserbeschriftung mit der neuen Bezeichnung können hinzugefügt werden
  • Vakuumverpackung auf Anfrage möglich
SKF logo