Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Dichtungen für niedrige Temperaturen

FDA-kompatibel und geeignet für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt

SKF Dichtungen für niedrige Temperaturen gewährleisten eine optimale Funktionalität und lange Lebensdauer. Zu den Dichtungswerkstoffen gehören neben Fluor-Kautschuk und PTFE auch moderne Elastomere aus lebensmittelverträglichen Materialien. SKF Ecosil, SKF Ecoflon, T-ECOPUR und SKF Ecorubber sind nur einige der SKF Materialentwicklungen, die sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungsflüssigkeiten und niedrigen Temperaturen auszeichnen.

SKF Dichtungen für niedrige Temperaturen bieten Anlagenbetreibern folgende Vorteile:

  • Höhere Dichteffektivität
  • Längere Sachanlagenlebensdauer
  • Höhere Energieeffizienz
  • Weniger Reibung

SKF logo