Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Solid Oil Lagertechnik mit Option der Lebensmittelverträglichkeit

Solid Oil Lager mit der Option der Lebensmittelverträglichkeit
Solid Oil ist eine mit Schmieröl gesättigte Polymer-Grundmasse. Sie füllt den Leerraum in einem Lager vollständig aus. Käfig und Wälzkörper werden komplett verkapselt. Die Solid Oil Grundmasse enthält zwei bis vier Mal so viel Schmieröl wie ein entsprechend abgedichtetes Lager mit Schmierfettfüllung. Die Vorteile auf einen Blick:

Gebrauchsdauergeschmiert
• Zuverlässig: verhindert Atmen (breathing) im Lager infolge von schnellen Temperaturänderungen und
reduziert die Korrosionsgefahr
• Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und widersteht den meisten beim Abspritzen verwendeten Chemikalien ohne
Emulgierung
• Lebensmittelsicher
- Kein Austreten und keine Verunreinigung der Lebensmittel: Solid Oil kann hohen
Zentrifugalkräften widerstehen
- Eine der Varianten ist lebensmittelverträglich mit NSF-Zulassung für H1 (für Temperaturen bis zu
–20 °C)
• Weniger Stillstände und Produktionsausfälle
• Einsetzbar in schwer zugänglichen Bereichen, in denen die manuelle Nachschmierung schwierig ist  
SKF logo