Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abfüller von Mineralwasser erzielte mehr Sicherheit und Effizienz sowie weniger Abfall dank SKF Trockenschmiersystem

Die Herausforderung

Ein Betrieb mit Wasserabfüllanlagen, bei denen PET-Flaschen zum Einsatz kommen, schmierte seine Förderbänder durch das Aufsprühen großer Mengen eines Wasser/Schmierstoff-Gemischs. Dadurch entstand eine äußerst feuchte Umgebung, die u. a. zu rutschigen Fußböden, Schaumbildung, Gefahr von Keimbildung sowie häufigem Reinigungsbedarf führte. Da das Unternehmen die Bedienersicherheit und die Anlageneffizienz verbessern und gleichzeitig den Abfall reduzieren wollte, war SKF der richtige Partner.

Die SKF Lösung

SKF Ingenieure empfahlen das Trockenschmiersystem SKF Dry Lubrication, mit dem es nicht länger erforderlich ist, Tausende von Litern Wasser und löslichen Schmierstoff aufzusprühen.  Stattdessen bringt dieses flexible und vollautomatische System eine kleine Menge SKF Trockenfilmschmierstoff (mit Zulassung NSF-H1) auf Förderketten und Führungen auf.

Die Ergebnisse

Das SKF Trockenschmiersystem wurde für die Schmierung von 90 Plattenbandketten mit 200 Schmierstellen eingerichtet und erwies sich als äußerst erfolgreich. Das Ergebnis sind trockene Fußböden, ein minimaler Schmierstoffverbrauch, kein Abwasser, keine Feuchtigkeit auf den Verpackungen und keine inhärente Korrosion. Allein bei einem Schmiersystem erzielte das System Einsparungen von 15 700 EUR pro Jahr bei den Betriebskosten. Weitere Vorteile zeigten sich in einer verbesserten Verpackungsqualität sowie bei der höheren Bediener- und Produktsicherheit.

Zusammenfassung der Einsparungen (ein Förderband, pro Jahr):
  • Monatliche Einsparungen, löslicher Schmierstoff: 320 l
  • Monatliche Einsparungen, Wasser: 90 m3
  • Monatliche Einsparungen, Reinigung (Arbeitsstunden): 12 h
  • Einsparungen insgesamt: €15 700
Hinweis: Alle Angaben sind gerundet und basieren auf Informationen des Kunden. Individuelle Einsparungen können von dieser Berechnung abweichen.
SKF logo