Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zuckerfabrikant reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Zuverlässigkeit der Zentrifugen dank SKF Power Transmission Lösung

Die Herausforderung

Aufgrund von Störungen in den Maschinen, die zur Trennung der Zuckerkristalle von der Füllmasse eingesetzt wurden, kam es bei einem Zuckerfabrikanten zu wiederholten ungeplanten Stillständen in der Hochsaison. Die Beschleunigungs- und Verlangsamungsphasen der Zentrifugen führten zu einer erhöhten Beanspruchung von Kraftübertragungs-, Motor- und Zentrifugenverklammerungssystemen.

Die hohen Temperaturen und hochabrasiven Betriebsbedingungen belasteten die Funktionssicherheit noch zusätzlich. Die ungeplanten Stillstände bedeuteten zudem Produktivitätsverluste und potenzielle Beeinträchtigungen der Zuckerqualität.

Die SKF Lösung

Die SKF Ingenieure führten zuerst eine Analyse des Kraftübertragungssystems durch, wobei eine mangelnde Steifigkeit der Motoraufhängung festgestellt wurde. Hohe Schwingungspegel am Motor und Schiefstellungen der Riemenscheiben führten zu einem übermäßigen Energieverbrauch. Zur Lösung des Problems empfahl SKF die Montage eines neuen Satzes an SKF Antriebsriemen mithilfe der geeigneten Verfahren, um eine korrekte Ausrichtung und Riemenspannung zu erzielen.

Die Ergebnisse

Durch die SKF Antriebsriemenlösung entfielen die ungeplanten Stillstandszeiten während der Produktionshochsaison. Neben der längeren Gebrauchsdauer von Riemen, Lagern und Elektromotoren verzeichnete man einen um 6,5 % gesenkten Energieverbrauch der Zentrifugenmotoren, der zu einer Ersparnis von 24 MWh pro Jahr führte.
SKF logo