Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Sliding doors

Where the space is limited or the owner wants to create a specific effect and a traditional door does not fit than sliding door is used.

A sliding door is usually supported by a couple or more (depends on the load) trolleys mounted in a built-in frame. The requirements to a sliding door are low friction, reduced free play and low noise of operation.
SKF logo