Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ölring (garter seal) mit integriertem Labyrinth

Ölring mit integriertem Labyrinth statt einer herkömmlichen Flachgummidichtung für die statische Abdichtung.

Diese Lösung hat folgende Eigenschaften:

  • Gehäuse aus POM
  • 6204-2Z mit patentierter SKF Anti-Schleich-Funktion
  • Dynamische und statische Dichtung
  • Einheiten pro Waschmaschine
SKF logo