Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gummi-Axialdichtungen für Wasserpumpen

Axialdichtungen aus Kautschuk vereinfachen die Montage und bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten und den axialen Bauraum zu reduzieren. Da der Werkstoff sehr flexibel ist, kann die Dichtung an die unterschiedlichsten Einbauräume angepasst werden. Die Axiallippe nimmt Fluchtungsfehler und Axialschlag auf.

Der verwendete Kautschuk ist reibungsarm.

SKF logo