Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

ICOS-Spezialeinheit für Waschmaschinen

Die ICOS Spezialeinheit wurde entwickelt, weil der Bedarf nach einer kompakten Lagereinheit mit integrierter Dichtung bestand. Eine ICOS-Einheit besteht aus einem Rillenkugellager und einer leistungsstarken, wasserbeständigen Dichtung.
SKF logo