Ölring (garter seal)

Der Ölring besteht aus reibungsarmem Material.
Die Geometrie der wasserabweisenden Lippe ermöglicht eine ausgezeichnete Dichtwirkung bei sehr guter Alterungsbeständigkeit. Durch die spezielle Ausführung und den reibungsarmen Kautschukwerkstoff werden das Reibmoment und der Energieverbrauch während des Waschens um 10 Prozent und während des Schleuderns um 20 Prozent reduziert.