Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ölring (garter seal)

Der Ölring besteht aus reibungsarmem Material.

Die Geometrie der wasserabweisenden Lippe ermöglicht eine ausgezeichnete Dichtwirkung bei sehr guter Alterungsbeständigkeit. Durch die spezielle Ausführung und den reibungsarmen Kautschukwerkstoff werden das Reibmoment und der Energieverbrauch während des Waschens um 10 Prozent und während des Schleuderns um 20 Prozent reduziert.
SKF logo