Ölring (garter seal) mit integriertem Labyrinth

Ölring mit integriertem Labyrinth statt einer herkömmlichen Flachgummidichtung für die statische Abdichtung.
Diese Lösung hat folgende Eigenschaften:
- Gehäuse aus POM
- 6204-2Z mit patentierter SKF Anti-Schleich-Funktion
- Dynamische und statische Dichtung
- Einheiten pro Waschmaschine