Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ölring (garter seal) mit integriertem Labyrinth

Ölring mit integriertem Labyrinth statt einer herkömmlichen Flachgummidichtung für die statische Abdichtung.

Diese Lösung hat folgende Eigenschaften:

  • Gehäuse aus POM
  • 6204-2Z mit patentierter SKF Anti-Schleich-Funktion
  • Dynamische und statische Dichtung
  • Einheiten pro Waschmaschine
SKF logo