Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einreihige Rillenkugellager für Spülpumpen

Lagerkonfiguration

Die Spülpumpe wird meist durch einen Einphasen-Induktionsmotor angetrieben. Die Wellenaufhängung besteht aus zwei Rillenkugellagern mit Metallschirmen. Die radiale Lagerluft ist für ein niedriges Betriebsgeräusch optimiert. Das Spezialfett ist für eine hohe Laufruhe und einen breiten Temperaturbereich ausgelegt.

SKF logo