Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lüftungseinheiten

Produkte und Dienstleistungen für die Klima- und Lüftungsbranche

SKF fertigt eine Vielzahl von Lösungen für die spezifischen Anforderungen der Klima- und Lüftungsindustrie. Mit diesen Produkten und Dienstleistungen lässt sich der Energieverbrauch und Instandhaltungsaufwand schnell und unkompliziert senken und gleichzeitig die Effizienz und Leistung steigern.

SKF Lösungen tragen auch zur Reduzierung der Betriebsgeräusche und damit zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen bei. SKF hat eine Reihe von Lösungen entwickelt, um die häufigsten Ursachen vorzeitiger Komponentenausfälle zu vermeiden und dem Anwender eine Reduzierung der Instandhaltungskosten und eine Steigerung der Gesamtwirtschaftlichkeit zu ermöglichen.

Klimageräte / Lüftungseinheiten

SKF logo