Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Y-Lager

Praktisch instandhaltungsfreier Betrieb

SKF Y-Lager ermöglichen einen praktisch wartungsfreien Betrieb von Lüftungseinheiten. Bei nachschmierfreien Anwendungen können die SKF Y-Lager in einem Ring aus Gummi montiert werden, was vor allem für Luftgebläse vorteilhaft ist.

Der Gummiring befindet sich zwischen dem Lageraußenring und dem Gehäuse. Er dämpft den Schwingungs- und Geräuschpegel. Diese Lösung ist kostengünstiger als ein Stehlager aus Grauguss. Der Ring lässt leichte Schiefstellungen des Lagers im Gehäuse zu, so dass kleinere Wellendehnungen oder Schiefstellungen aufgenommen werden können.
SKF logo