Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Selbstausrichtende SKF Lagerung: Fettschmierung

Die beste Lösung für Wellenschiefstellungen

Die wirtschaftlichste Lagerungslösung für Gebläsewellen besteht in getrennten Lagerpositionen, vorzugsweise mit Pendellagern, die Wellenschiefstellungen ausgleichen können. Früher gab es bei einer Wellendehnung in axialer Richtung nur eine Möglichkeit: Das Loslager musste sich im Gehäuse bewegen können.

Heute bieten die winkeleinstellbaren SKF Lagerungssysteme jedoch eine wesentlich bessere Lösung. Dabei kommen ein SKF Explorer Pendelrollenlager als Festlager und ein CARB Toroidalrollenlager als Loslager zum Einsatz. Dieses System ist in der Lage, Schiefstellungen aufzunehmen. Das CARB Lager nimmt die Wellendehnung praktisch reibungsfrei auf.
SKF logo