Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SNL Stehlagergehäuse

Eine Lösung für hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen

SNL Stehlagergehäuse wurden für die hohen Leistungsanforderungen in Gebläsen entwickelt. Die Gehäuse tragen zu einer langen Lagergebrauchsdauer bei, reduzieren den Instandhaltungsaufwand und ermöglichen eine Senkung der Betriebskosten.

Durch gemeinsame Verwendung mit einem winkelbeweglichen SKF Lagersystem kann der Anwender die Lagerbetriebstemperatur reduzieren und damit das Nachschmierintervall verlängern. Bei SNL Stehlagergehäusen kann der Anwender zwischen Fettschmierung, Ölbadschmierung und Öl-Umlaufschmierung wählen. Nutzen für den Anwender:
  • Geringere Betriebstemperatur aufgrund der besseren Wärmeübertragung
  • Geringerer Fettverbrauch aufgrund des verbesserten Schmierzugangs
  • Auswahl zwischen Kontakt- oder Labyrinthdichtung (für hohe Drehzahlen)
  • Möglichkeit zum Einbau hochleistungsfähiger Öldichtungen

SKF logo